Aller au contenu principal
Logo print

Angle extérieur variable pour goulotte DLP-S à clippage direct 130x50mm

DLP-S LEGRAND

Angle extérieur variable pour goulotte DLP-S à clippage direct 130x50mm

REF. 638042 EAN. 3245066380421
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Largeur 130 mm
Profondeur 50 mm
Nombre de couvercles 0
Largeur du couvercle 1 0 mm
Largeur du couvercle 2 0 mm
Largeur du couvercle 3 0 mm
Symétrique Oui
Modèle Capot moulé
Angle 60-120 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Non
Type de montage des parties supérieures Global
Avec agrafe pour tenue de câble Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01198FR-06.pdf pdf (3.23 Mo)
Fiche technique
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
2 documents
Fichier autocad
3D_LG-638042b.stp ifc (0.08 Mo)
Fichier autocad
3D_LG-638042a.stp ifc (0.07 Mo)
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)