![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/36/363211-BTICINO-1000.jpg)
Analogue audio Kit with Sprint and Linea 2000 one family kit
Sprint
BTICINO
Analogue audio Kit with Sprint and Linea 2000 one family kit
REF. 363211
EAN.
8012199527017
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Non |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 1 |
Technique d'installation | Système multifilaire |
Mode de pose du poste intérieur | Encastré |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Encastré |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Nombre max. de postes intérieurs | 3 |
Nombre max. de platines de rue | 0 |
Protocole d'image | PAL |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Non |
Mains libres | Non |
Avec fonction jour/nuit | Non |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Caméra ajustable manuellement | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 200 mm |
Profondeur | 60 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-55 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 12-270 V |
Courant d'alimentation | 0.25-4 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 250 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 0.28-1.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Non applicable |
Réglage de la luminosité de l'écran | Non |
Réglage du contraste de l'écran | Non |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Non applicable |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION