![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047066-LEGRAND-1000.jpg)
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 48V= redressé - 1200W - 25A
-
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 48V= redressé - 1200W - 25A
REF. 047066
EAN.
3245060470661
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 12-48 V |
Courant de sortie max. 1 | 25 A |
Tension de sortie ajustable | Non |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 12 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 25 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 230-400 V |
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 230-400 V |
Tension de sortie réglée | Non |
Puissance dissipée | 1200 W |
Stabilisé | Non |
---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Non |
Montage mural possible | Oui |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Largeur d'encastrement | 320 mm |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 180 mm |
Hauteur | 245 mm |
Profondeur | 320 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |