![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-003507-WEB-R.jpg)
Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 640mA - 7 modules
-
LEGRAND
Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 640mA - 7 modules
REF. 003507
EAN.
3414972052405
Alimentation modulaire BUS KNX 640mA
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 7 |
Avec affichage LED | Oui |
Tension du bus stockable | Non |
Nombre d'inductances d'arrêt intégrées | 1 |
Nombre de lignes à alimenter | 2 |
Courant de sortie max. | 640 mA |
Tension secondaire | 30 V |
Largeur | 126 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 60 mm |
Profondeur d'encastrement | 67 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 150-275 V |
Courant d'alimentation | 0-0.64 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 28 mA |
Classe d'efficience énergétique | Non applicable |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.2-5.3 mm² |
Mode de commande | KNX |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION