![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067322-LEGRAND-1000.jpg)
Alimentation en faux plafond pour tuner Céliane
Céliane
LEGRAND
Alimentation en faux plafond pour tuner Céliane
REF. 067322
EAN.
3245060673222
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension primaire 1 | 200-240 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 15 V |
Nombre de phases | 1 |
Puissance nominale | 3.5 VA |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 181 mm |
Profondeur | 50 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 2 |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION