![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/081970-LEGRAND-1000.jpg)
Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 600N couleur verte
Batibox
LEGRAND
Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 600N couleur verte
REF. 081970
EAN.
3245060819705
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Adapté à une boîte d'encastrement | Oui |
Adapté à une boîte centrale | Non |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 70 mm |
Profondeur | 22 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |