![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076604-LEGRAND-1000.jpg)
Afficheur de couloir pour infirmière avec affichage alphanumérique 10 caractères sur 1 face
Mosaic
LEGRAND
Afficheur de couloir pour infirmière avec affichage alphanumérique 10 caractères sur 1 face
REF. 076604
EAN.
3245060766047
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension nominale (Un) | 27-27 V |
---|---|
Type de courant | DC |
Couleur de calotte | Blanc |
Source lumineuse | LED |
Volume | 55 dB |
Type de signal optique | Autre |
Type de générateur de signal acoustique | Autre |
Type de signal acoustique | Tonalité intermittente |
Mode de pose | Montage en saillie |
---|---|
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Notice
Guide technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION