![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/33/BT-330560-WEB-R.jpg)
Additional Zamak video entrance panel, recommended to expand a ONE FAMILY BASIC 4-wires Kit.
-
BTICINO
Additional Zamak video entrance panel, recommended to expand a ONE FAMILY BASIC 4-wires Kit.
REF. 330560
EAN.
8005543573891
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appel | 1 |
---|---|
Matériau des boutons d'appel | Autre |
Matériau de la façade | Autre |
Hauteur de la façade | 119 mm |
Largeur de la façade | 54 mm |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Mode de pose | Saillie |
Technique d'installation | Système multifilaire |
Couleur | Argent |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 12-24 V |
Courant d'alimentation | 0.04-1 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 80 dB |
Consommation en veille | 40 mA |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple |
---|---|
Section de câble | 1-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 30-50 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Oui |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Type de caméra | Orientable |
Angle de vue de la caméra | 100 ° |
Distance max entre platine et poste intérieur | 150 m |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION