Adaptateur pour utilisation du feutre référence 038547 avec la table traçante Logicab2
Logicab
LEGRAND
Adaptateur pour utilisation du feutre référence 038547 avec la table traçante Logicab2
REF. 038548
EAN.
3245060385484
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Aluminium |
Longueur | 38 mm |
Largeur | 15 mm |
Couleur | Argent |
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Non |
---|---|
Type d'impression | Autre |
Mode de pose | À enficher |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | 5-40 °C |
Sans halogène | Oui |