![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052105-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur P17 Tempra à équiper en Mosaic
P17
LEGRAND
Adaptateur P17 Tempra à équiper en Mosaic
REF. 052105
EAN.
3245060521059
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IPX0 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Autre |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION