![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F430_4-WEB-F.jpg)
Actionneur modulaire 4 relais indépendants gestion de température MyHOME_Up - 2 modules
MyHome
BTICINO
Actionneur modulaire 4 relais indépendants gestion de température MyHOME_Up - 2 modules
REF. F430/4
EAN.
8012199667706
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Puissance de sortie | 3.2 W |
Adapté à une charge C | Non |
Nombre max. de sorties de commutation | 4 |
Courant de commutation max. | 4 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 4 A |
Tension de fonctionnement normale | 18-240 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 105 mm |
Profondeur | 31 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-75 °C |
Type de tension | AC/DC |
Courant d'alimentation | 0.009-4 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Autre |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de borniers | 4 |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION