![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023894-LEGRAND-1000.jpg)
ACS TETE POUSS-TIRER 54 VISU
Osmoz
LEGRAND
ACS TETE POUSS-TIRER 54 VISU
REF. 023894
EAN.
3245060238940
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur du bouton | Rouge |
---|---|
Type de lentille | Rond |
Diamètre du bouchon | 54 mm |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Degré de protection (NEMA) | 4X |
Type de bouton | Haut |
Adapté à l'éclairage | Non |
Fonction de commutation encliquetable | Oui |
---|---|
A rappel | Non |
Avec bague frontale | Non |
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Type de déverrouillage | Déverrouillage par traction |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION