![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023701_pw_114777.jpg)
ACS S/ENS 1P BLOC LED 130V BLEU RESSORT
LEGRAND
ACS S/ENS 1P BLOC LED 130V BLEU RESSORT
REF. 023123
EAN.
3245060231231
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 119.6-149.5 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 119.6-149.5 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement par borne à ressort |
Couleur de la source lumineuse | Bleu |
Type de fixation | Fixation frontale |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION