![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023701_pw_114777.jpg)
ACS COMPO L IMP AF RG 130V+1NO1NF
LEGRAND
ACS COMPO L IMP AF RG 130V+1NO1NF
REF. 023756
EAN.
3245060237561
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de postes de commande | 1 |
---|---|
Type de bouton | Plat |
Couleur du bouton | Rouge |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Adapté à l'éclairage | Oui |
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Tension d'alimentation de la lampe | 130 V |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION