![](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/14-11-2023/18-00/LG-660195-WEB-R.jpg?itok=dktrww-j)
Accessoire encastrement pour BAES X-LIGHT 180
X-LIGHT 180
Legrand
Accessoire encastrement pour BAES X-LIGHT 180
REF. 660195
EAN.
3414972242226
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Cadre d'encastrement |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Transparent | Non |
Couleur | Blanc |
Matériau | Plastique |
Longueur | 202 mm |
Largeur | 128.5 mm |
Hauteur | 54 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 50 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION