![](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/14-11-2023/18-00/LG-660192-WEB-R.jpg?itok=LSGUgQpS)
Accessoire encastrement pour BAES U22 rectangle pour remplacement U21 encastré
X-LIGHT 180
Legrand
Accessoire encastrement pour BAES U22 rectangle pour remplacement U21 encastré
REF. 660192
EAN.
3414972242189
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Adaptateur |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Transparent | Non |
Couleur | Blanc |
Matériau | Plastique |
Longueur | 292 mm |
Largeur | 152 mm |
---|---|
Hauteur | 2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION