![](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/14-11-2023/18-00/LG-660191-WEB-R.jpg?itok=Tr7eo0bo)
Accessoire coffret étanche IP66 pour BAES U22 rectangle
X-LIGHT 180
Legrand
Accessoire coffret étanche IP66 pour BAES U22 rectangle
REF. 660191
EAN.
3414972242165
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Boîtier de protection |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Transparent | Non |
Couleur | Blanc |
Matériau | Plastique |
Longueur | 240 mm |
Largeur | 137 mm |
Hauteur | 61 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION