Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL3020
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 3m - LSOH RAL3020
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 5m - LSOH RAL3020
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 1m - LSOH RAL6026
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL6026
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 3m - LSOH RAL6026
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 1m - LSOH RAL3020
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL3020
PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 10 prises C13 verrouillables et raccordement par bornier
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 3m - LSOH RAL3020
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 5m - LSOH RAL3020
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 1m - LSOH RAL6026
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL6026
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 3m - LSOH RAL6026
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 5m - LSOH RAL6026
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 1m - LSOH RAL3020
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL3020
Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore et flash blanc de 2 à 150 candelas IP65 IK07
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF - IP45 IK07
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD
Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB IP30 IK07
Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMa équipé d'un diffuseur lumineux