Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 à clé n°455 - rouge
Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge
ACS COMPO NL P TI EN D54 RG +NF
Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 - pousser-tirer
Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tirer
Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 - pousser-tourner
Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tourner
Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing d'arrêt d'urgence rouge à clé n°455 Ø40 - avec couvercle jaune
Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing d'arrêt d'urgence rouge Ø54 - avec couvercle jaune
Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing coupure d'urgence rouge pousser-tourner Ø40 - avec couvercle jaune
Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune
Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par 1/4 de tour - rouge et jaune
Capot cadenassable pour tête à implusion et pousser-pousser Osmoz
Capuchon IP67 pour double touchesOsmoz - transparent
Capuchon IP67 Osmoz - noir
Capuchon IP67 Osmoz - rouge
Capuchon IP67 Osmoz - transparent
Capuchon IP67 Osmoz - vert
Capot de sécurité - frontal - pour CTX³ 3P de 9A à 150A et CTX³ 4P de 40A à 135A
Capot de sécurité - frontal- pour CTX³ 3P de 185A à 800A et CTX³ 4P de 165A à 900A
Support pour cadenas Ø5mm pour coupe-circuit sectionneur
Plaque de sécurité pour coupe-circuit sectionnable SP51 et SP58
Kit d'entretien pour table traçante Logicab2
Porte-étiquette à inclinaison variable pour fixation sur butée de blocage viking 3 - livré avec étiquette