Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 500x400x206mm - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x75x74mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x130x74mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 155x110x74mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 180x140x86mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 220x170x86mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 270x170x86mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 265x174x154mm avec couvercle opaque 2 verrous
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 310x240x124mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 360x270x124mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 310x240x160mm avec couvercle opaque 2 verrous
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 359x265x154mm avec couvercle opaque 2 verrous
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 300x200x160mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 400x300x200mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 500x400x200mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x200mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x250mm
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 700x500x250mm
Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ 4 pôles 40A à 135A ( AC1 )- montage latéral - 1NO + 1NF
Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans percuteur - 16A
Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ - montage frontal - 1NO + 1NF
Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ - montage frontal - 2 contacts NO
Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ - montage frontal - 2NF
Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ - montage frontal - 4NO