Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm avec percuteur - 20A
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 12A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 230V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 12A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 415V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NO - tension de commande 24V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NO - tension de commande 24V=
Articulation intermédiaire 360° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NO - tension de commande 110V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NO - tension de commande 230V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NO - tension de commande 415V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 24V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 24V=
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 110V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 230V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 415V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 20A sans contact auxiliaire - tension de commande 24V~
Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 20A sans contact auxiliaire - tension de commande 24V=
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x206mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035