Voyant lumineux Osmoz complet IP69 jaune - 230V~
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 jaune - 12V à 24V alternatif ou continu
ACS COMPO VOYANT ROUGE + 130V
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 rouge - 230V~
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 rouge - 12V à 24V alternatif ou continu
ACS COMPO VOYANT VERT + 130V
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 vert - 230V~
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 vert - 12V à 24V alternatif ou continu
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 24V~ ou 24V=
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 24V~ ou 24V=
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - bleu - 24V~ ou 24V=
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 230V~
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 230V~
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 230V~
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - bleu - 230V~
Châssis avec plastron isolant pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 800x600x300mm - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x600x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x800x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1000x400mm - 1 porte - RAL7035
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR17 - 3P - 6 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR17 - 4P - 8 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR21 - 2P - 4 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR21 - 3P - 6 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR26 - 2P - 4 contacts - fixation par vis sur porte