Pochette plastique souple A4 pour plans - 305x220mm - transparente
Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 340mm et hauteur 235mm - RAL7035
Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 260mm et hauteur 165mm - RAL7035
Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 600mm, 800mm ou 1000mm - 275x425x50mm
Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 600mm - 275x450x100mm
Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 800mm - 275x650x100mm
Ventilateur de toit avec moteur débit 600m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ventilateur de toit avec moteur débit 1000m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ouie de toit - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 120m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m³/h avec filtre et 450m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h avec filtre et 900m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 550m³/h avec filtre et 1200m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m³/h - 230V - 50Hz
Eclairage 11W fluorescent avec prise pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini
Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 138x138mm
Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 150x150mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 250x250mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 325x325mm
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034850 et 034834
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034851 , 034852 et 034835