Interface modulaire électronique pour DPX³ version S2 et Sg MODBUS RS485 - 1 module - 24V~ et 24V=
Alimentation DALI 230V 200mA et 16V= pour installation en faux plafond
Alimentation modulaire EMS CX³ 500mA 12V= stabilisé - 1 module
Alimentation auxiliaire pour DPX et DPX³ avec tension d'entrée 24V~ et 24V= - 2 modules
Mini configurateur modulaire EMS CX³ avec écran pour utilisation du système en autonome - 4 modules
Unité de protection électronique MP2 pour DMX³1600 avec écran LCD LSIg
Unité de protection électronique DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec écran tactile LSI
Unité de protection électronique DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec écran tactile LSIg
Unité de protection électronique DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec écran LCD LI
Unité de protection électronique DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec écran LCD LSI
Unité de protection électronique DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec écran LCD LSIg
Cordon communicant EMS CX³ longueur 250mm - lot de 10
Cordon communicant EMS CX³ longueur 500mm
Cordon communicant EMS CX³ longueur 1000mm
Ronfleur modulaire 230V~ - 73dB - 1 module
Ronfleur modulaire 24V~ - 73dB - 1 module
Ronfleur modulaire 8V~ à 12V~ - 73dB à 75 dB - 1 module
Rail communicant EMS CX³ longueur 18 modules
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 100x80x36mm pour bornes 6mm² , 10mm² et 16mm²
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm²
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 76x66x33mm pour bornes 6mm² et 10mm²
Rail communicant EMS CX³ longueur 24 modules
Rail communicant EMS CX³ longueur 36 modules
Boîtier vide pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 3P et 4P 25A et 32A - jaune et rouge