Onduleurs triphasés modulaires
Les onduleurs modulaires permettent de dimensionner précisément l’alimentation selon les besoins, sans exclure les évolutions futures. Ils sont composés de modules “standard” qui peuvent être ajoutés à des configurations existantes pour augmenter la puissance ou l’autonomie. Ils garantissent le meilleur niveau de redondance possible grâce au système modulaires innovant.
KEOR MOD
L’Onduleur Keor MOD est un système d'alimentation sans interruption (ASI) triphasé avec la technologie PWM à haute fréquence, On Line à Double Conversion, architecture modulaire, possibilité de configuration N+X redondante. Il débite une puissance nominale de 25 jusqu'à 250kW, chaque unité peut être reliée en parallèle à des unités identiques ou différentes Jusqu’à 600kW. Équipée de Batteries d'accumulateurs étanches, sans entretien, à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l' Onduleur jusqu'à 125kW. Keor MOD est la solution idéale pour toutes les applications informatiques à risque, comme les DATA CENTER.

ARCHIMOD HE
L’Onduleur ARCHIMOD HE est un système d'alimentation sans interruption (ASI) triphasé avec la technologie PWM à haute fréquence, de type On Line à Double Conversion, architecture modulaire, possibilité de configuration N+X redondante. Est composé de modules monophasés individuels redondants et auto-configurables et il débite une puissance nominale de 20 jusqu'à 120kW, équipée de Batteries d'accumulateurs étanches à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l'UPS, dans un compartiment spécial, autrement dans une ou plusieurs armoires extérieures.

Trimod HE
Le Trimod HE est un UPS à haute efficacité d’une puissance de 10 à 80 kVA. Le système se compose d’un ou de plusieurs modules de commande assurant une grande fiabilité. Le Trimod HE convient aussi bien aux alimentations monophasées que triphasées. Des alimentations doubles sont également possibles. ;
Principaux avantages :
- Power factor = 1
- Pas de point de défaillance unique (Single Point of Failure, modèles multicontrôles)
- Modules de puissance compacts et simples d’utilisation (6,7 kVA)
- Autonomie adaptable par phase
- Alimentations entrée/sortie – 3F/3F – 3F/1F – 1F/3F – 1F/1F
- Remplacement à chaud
- Adapté au contrôle et à la gestion à distance