Commande sans fil étanche. Plexo with Netatmo
Plexo
LEGRAND
Commande sans fil étanche. Plexo with Netatmo
REF. 069794
EAN.
3414971633896
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Oui |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 2 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Pile non-rechargeable |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 57 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
---|---|
Neutre obligatoire | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
6 documents
Notice
Notice
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Notice
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_709166/A1
(0.5 Mo)
Agrément
NF-NF012_2599/A1
(0.77 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3855 A
(0.14 Mo)
Agrément
AENOR-030/002584
(0.25 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION