Multiprise avec chargeur à induction
Le bloc multiprise avec chargeur à induction est la solution idéale pour connecter, utiliser et charger simultanément plusieurs appareils.
Caractéristiques :
- 4 prises 230 V 1 chargeur à induction 1000 mA (chargement sans fil)
- 2 x chargeur USB type-A 2400 mA
- Finition noire

Chargeur à induction et à USB pour un montage dans le mur
Il suffit de placer votre smartphone sur le support sans fil pour que le chargement débute automatiquement. Grâce au port USB type-A intégré, vous pourrez recharger un 2ième appareil (avec fil) simultanément. Installez le support dans la cuisine ou des deux côtés du lit pour disposer constamment et à portée de main d'une possibilité pratique de recharge.

Chargeur à induction IP66
Conçu pour résister aux chocs et aux intempéries, ce chargeur à induction est la solution de chargement idéal pour les installations extérieures et les endroits publics comme des hôtels, bars, bibliothèques,…
Caractéristiques :
- 1 chargeur à induction 1000 mA (chargement sans fil)
- IK08 - IP66 - Classe II TBTS
- Finition métallisée

Chargeur à induction à encastrer
Cette solution esthétique est à installer horizontalement dans une table, un plan de travail, une tablette de cuisine,…
Caractéristiques :
- 1 chargeur à induction 1000 mA (chargement sans fil)
- Diamètre Ø80
- Cordon micro-USB/USB inclus
- IK04 – IP44 – classe II TBTS