Skip to main content

Protection de puissance

Legrand vous propose une série de systèmes d'installation automatique et de disjoncteurs aux caractéristiques technologiques très avancées. Cet assortiment répond à toutes les exigences de construction de bâtiment, des services d'utilité publique et des projets industriels où les performances, la sélectivité et l'optimisation sont très importants. Découvrez ci-dessous l'étendue de cette gamme vous permettant d'assembler des tableaux de distribution de la plus haute qualité en matière de fiabilité, de performances et de rendement énergétique.

legrand

Disjoncteur boîtier moulé DPX³ 250 et 160 - fonction différentielle intégrée

Sécurité assurée avec ce disjoncteur boîtier moulé en version électronique ou magnéto-thermique : pas de connexion à faire entre 2 appareils,  moins de dispersion de courant, pas de risque de mauvais serrage et de desserrage dans le temps. 

Gain de temps : pas de montage entre disjoncteur et différentiel.

Fonction électronique et fonction différentielle distinctes.

legrand

Mesure intégrée dans le disjoncteur boîtiers moulé DPX³ électronique.

Affichage des valeurs en temps réel et historique : consommation, intensité, tension, énergie active/réactive, harmonique, fréquence.

legrand

Disjoncteurs DPX³ 160 et 250 - inversion de source

Permettent de réaliser un inverseur de sources avec 2 DPX³ 160 ou 2 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 160 et 1 DPX³ 250 : seulement 2 références pour tous les disjoncteurs boîtiers moulé DPX³, quelle que soit la taille :

  • une pour version fixe,
  • une pour version extractible
  • un montage frontal
  • un encombrement réduit
  • une installation simplifiée : aucun réglage à effectuer

Associé à un boîtier d'automatisme, on peut asservir l'inversion de source et même piloter à distance l'installation par supervision.

legrand

Disjoncteurs DPX³ 630/1600

Une offre complète de 36 à 100 kA

Protection optimale et mesure précise jusqu’à 1600 A.

2 manières d'éteindre :

  • Magnétothermique ou électronique selon le niveau de protection requis.

Pouvoirs de coupure :

  • DPX³ 630 : 36, 50, 70 et 100 kA
  • DPX³ 1600 : 36, 50, 70 et 100 kA Disponibles en versions :
  • Fixes, débrochables ou extractibles (DPX³ 630)
legrand

Disjoncteurs ouverts DMX³ de 630 à 6300 A

Disjoncteurs ouverts de 630 à 4000 A et unités de protection électroniques.

Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 4000 A.

Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine).

legrand

Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu’à 6300 A.

Disjoncteurs ouverts à déclenchement libre équipés de prises arrières et de contacts auxiliaires (4 NO/NF). Existe en 5000 et 6300 A, 3 et 4 pôles.

Disponible en version fixe ou débrochable. Un pouvoir de coupure de 100 kA. Unités de protection et accessoires communs avec les DMX3 2500 et 4000 A. 

legrand

DMX³ I Interrupteurs ouverts à déclenchement 1000 à 6300

A Les interrupteurs sectionneurs permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension. Interrupteurs ouverts à déclenchement libre équipés de prises arrières et de contacts auxiliaires (4 NO/NF). Disponible en version fixe ou débrochable. Auxiliaires de commande et de signalisation Les accessoires permettent de déclencher ou de déporter l'état du disjoncteur à distance.

legrand

Équipement pour inverseur de sources

L'interverrouillage des DMX³ s'effectue simplement grâce à des mécanismes et câbles d'interverrouillage. Cette solution permet de réaliser des inverseurs à 2 ou 3 appareils. Kit de raccordement version fixe ou débrochable  Les différents kit de raccordement permettent de s'adapter à toutes les configurations de jeux de barre (raccordement horizontal, à plat ou vertical).

legrand

COMMANDE & RÉPARTITION

Télérupteurs, contacteurs, inters horaires & répartiteurs

Outre notre gamme étendue de protections modulaires, Legrand propose une grande variété de fonctions de confort telles que des télérupteurs, des interrupteurs horaires et des solutions spécifiques qui vous permettront d'assembler votre tableau de distribution plus rapidement et de manière modulable. Pensez au système de rail unique qui vous permet d'assembler votre tableau encore plus facilement. Prenez rendez-vous pour un conseil sur mesure.