Skip to main content

Transformateurs et batteries de condensateurs

La gamme de jeux de barres MR est une alternative sûre et structurée à la distribution d'électricité utilisant un câblage traditionnel. Elle offre une flexibilité maximale grâce à son équipement facilement adaptable au type d'alimentation requis (triphasé/monophasé, 32-63-125-160 A). L'unité complète peut être connectée à l'alimentation et au BUS de mesure pendant que l'installation est sous tension. Lorsqu'elle intègre la mesure, cette solution est idéale pour les centres de données de colocation.

Les transformateurs de sécurité

Disponibles en : 

  • Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 24-48 V jusqu'à 2500 VA, 
  • Primaire : 230 V et Secondaire : 12 V jusqu'à 1000 VA
  • Triphasés, Primaire : 230 V - 400 V et Secondaire : 24 V - 42 V jusqu'à 10 kVA.

Les transformateurs de sécurité sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.

legrand

Les transformateurs de séparation des circuits

Disponibles en : 

  • Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 115-230 V jusqu'à 25 kVA
  • Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230V + N jusqu'à 4 kVA,
  • Primaire : 400 V et Secondaire : 400V + N avec écran électrostatique jusqu'à 4 kVA.

Les transformateurs de séparation des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de sécurité sur certains chantiers.

legrand

Les transformateurs pour locaux hospitaliers

Disponibles en : 

  • Monophasés de 2,5 kVA à 10kVA
  • Triphasés de 4 kVA à 10 kVA
legrand

Les transformateurs d'isolement

  • Monophasés, Primaire : 230 V-400 V et Secondaire : 115 V-230V jusqu'à 10 kVA
  • Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230 V + N avec écran électrostatique jusqu'à 160 kVA, Primaire : 400 V et Secondaire : 400 V + N avec écran électrostatique jusqu'à 250 kVA.

Les transformateurs d'isolement des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.

legrand

Les transformateurs de commande et de signalisation monophasés

Disponible en :

  • IP 2x ou xxB jusqu'à 400 V.
  • IP xxA au delà de 400 V. IK 04. 
  • Fixation sur rail jusqu'à 250 VA
legrand

Commande et sécurité, connexion à vis 230 V ± 15 V (primaire) / 24 V (secondaire) de 40 à 1000 VA et 460 V ± 20 (primaire) / 24 V (secondaire) de 40 à 2500 VA Commande et sécurité et commande et séparation, connexion à vis 230 V - 400 V ± 15 V (primaire) / 24-48 V (secondaire) de 40 à 2500 V

Commande et séparation des circuits, connexion vis 230 V - 400 V ± 15 (primaire) 115–230 V (secondaire) de 40 à 8000 VA et 460 V ± 20 (primaire) / 125-230V (secondaire) de 40 à 4000 VA limiteur de courant d'appel pour puissance nominale jusqu'à 4500 VA.

Disponibles sur mesure

legrand

Les transformateurs CNOMO - TDCE version i et ii

Disponibles en : 

commande et séparation des circuits, primaire 230 – 400 ± 15 V et secondaire 115 V ou 230 V, de 63 à 1600 VA commande et sécurité, primaire 230 – 400 ± 15 V, secondaire 24 V en version II et 24 – 48 V en version I, de 63 à 1000 A

Disponbiles sur mesure

legrand

Les transformateurs d'équipement monophasés

Adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 60439-1. IP 2x ou xxB jusqu'à 450 VA (jusqu'à 310 VA en 12-24 V) - IK 04 

Disponibles en :

  • sécurité, primaire 230 – 400 V, secondaire 12 - 24 V de 40 à 1000 VA, et secondaire 24 V de 40 à 630 VA
  • sécurité ou séparation, primaire 230 – 400 V et secondaire 24 ou 48 V de 40 à 630 A
  • séparation des circuits, primaire 230 – 400 V et secondaire 115 - 230 V de 40 à 630 A.
legrand

L'offre d’Alpes Technologies

L'offre d’Alpes Technologies comprend des condensateurs: conçus pour durer et résister aux contraintes liées à l’alimentation électrique : surtensions, pollution harmonique, etc. avec une tolérance significativement plus élevée que dans les normes (U max = 1,18 Un en permanence) La durée de vie du système de compensation est donc augmentée.  

legrand

  • Expérience approfondie dans un éco-système vertueux : mesure de réseau, étude de solutions, fabrication et maintenance
  • Retour sur investissement rapide : entre 6 et 24 mois
  • Modularité totale facilitant les extensions et la maintenance
  • Forte capacité à adapter les solutions en fonction de la pollution du réseau
  • Régulateur varmétrique à mise en service simplifiée
  • Armoire extensible sur demande
  • Connectique dédiée permettant de réduire l’encombrement de l’armoire à fonction électrique équivalente
  • Offre large, de la moyenne à la basse tension  
legrand

Grâce à cette offre de transformateurs secs Haute Efficacité, les performances énergétiques sont accrues : on observe ainsi, en moyenne,

  • 3 fois moins de pertes qu’avec un transformateur standard.  
  • Rendement énergétique optimal. Réduction de l’empreinte environnementale (moins de substances polluantes).
  • Niveaux de perte AoBk, AoAk and AAoAk : la classification selon la norme EN 50588-1 stipule que le transformateur ayant le moins de perte réduite sera de classe AAoAk.
  • Fabrication par moulage sous pression et sous vide des parties isolantes des transformateurs et batteries de condensateurs : technique de fabrication optimale permettant d’éviter tout risque de départ de feu.
legrand