Skip to main content

Chemin de câble P31 CPC

La solution parfaite pour les installations dans la logistique et la production.

  • Le chemin de câbles P31 CPC est d’usage universel, avec une hauteur de 60 mm
  • Tous les accessoires standards
  • Matériel de support 
  • Autres solutions également disponibles sur demande 
  • Matériau galvanisé à chaud et laqué 
  • Autres longueurs 
  • Autres largeurs 
legrand

Les chemins de câble P31 SMART

  • Montage complet sans aucune visserie
  • Ensemble complet d’accessoires
  • Tous les chemins de câbles à fond renforcé
  • Perforé, aveugle et gaufré
  • Profilé moderne avec schéma de perforation uniforme
  • Vaste assortiment de systèmes de supportage
  • Solution de système total avec boîtiers
  • Plexo Multi coupleur : accessoire multifonctionnel : coude, dérivation et plaque d’adaptation
legrand

Kit d'adaptateur Plexo pour chemin de câble

Les adaptateurs et boîtes 80 x 80 ou 105 x 105 sont disponibles séparément, mais aussi sous forme de kit ! 

Montage rapide et simple

Les câbles peuvent être introduits par une membrane Les boîtes sont IP55

legrand

Chemin de câble ISPL

La solution optimale pour les projets dans les environnements humides 

Caractéristiques chemin de câble ISPL :

  • Raccord clipsable universel 
  • Accessoires (couvercle compris)
  • Console multifonctionnelle 
  • Gamme complète, élargie pour le support du chemin de câble 
  • Capacité de câblage optimale  20% de force mécanique en plus 
  • Facile à installer avec des raccords clipsables, des couvercles et un support
legrand

Chemin de câble SSL

Chemin de câble SSL Le chemin de câble Van Geel a été développé pour les applications légères et convient à merveille comme chemin de câble secondaire.

Caractéristiques chemin de câble SSL :

  • Hauteur de 12 mm Disponible en version : galvanisé à chaud et inox 316
  • Longueur de 2 ou 3 mètres
  • Perforé autour, en longueur et en largeur
  • DNV certifié
legrand

Chemin de câbles en fil Cablofil : EZ+ (ELVZ+)

Une alternative durable, à haut niveau de finition et à galvanisation à chaud.

Caractéristiques EZ+ Pas de finition “grossière”, comme dans le cas de la galvanisation à chaud (THVZ). EZ+ présente une finition très lisse (ce qui réduit le risque de détérioration des câbles et de blessures aux mains pour les monteurs) Identifiable à sa couche de protection noire.

Tous les accessoires dédiés aux chemins de câbles EZ+ peuvent être combinés avec des accessoires galvanisés à chaud (THVZ). 

Hauteur standard 54 mm Largeur 50 – 600 mm

legrand

Title Level 2 Kit adaptateurs Plexo pour chemin de câble

Les 80 x 80 of de 105 x 105 adaptateurs et boîtes sont disponibles séparément, mais aussi en un simple kit !

  • Rapidité et facilité du montage
  • Les câbles peuvent être passés rapidement et facilement par les membranes
  • Les boîtes sont IP55
legrand

Échelles portables longue portée swifts

La réponse aux installations heavy duty pour usage intérieur Les échelles à câbles Swifts ont été essayées et testées dans des installations de toutes tailles, dans le monde entier, des exigences « medium duty » des petits bâtiments commerciaux aux installations « extra heavy duty » de raffineries, centres logistiques et applications industrielles lourdes. Cette nouvelle gamme longue portée en finition PG répond parfaitement aux besoins des applications intérieures en complément à notre solution existante en acier galvanisé à chaud.

legrand

Échelles à câbles industrielles Swifts

Système complet pour applications industrielles lourdes et extra lourdes.

L’échelle à câbles industrielle a été spécifiquement mise au point pour répondre aux exigences strictes de l’industrie lourde et des plates-formes de forage. Même les charges les plus extrêmes peuvent être supportées et des portées peuvent être réalisées jusqu’à huit mètres. L’échelle à câbles industrielle Legrand répond ainsi à la tendance visant à raccourcir les temps d’installation et à économiser sur le matériel. Ce nouveau système est livrable en quatre types d’échelles, à savoir Light, Medium, Heavy et Extra heavy duty.​

legrand

Le système de sol Soluflex

Avec le Système de sol Soluflex rehaussé, chaque environnement est prêt pour l’avenir en un rien de temps. Le Soluflex cable floor system est un plancher, un système de câblage et une technique de raccordement tout en un. Il s’intègre parfaitement avec l'appareillage Legrand et système de données LCS³.

Soluflex est disponible dans les hauteurs suivantes :

  • 25 mm (sur demande) - 37 mm - 50 mm - 60 mm - 70 mm - 80 mm - 90 mm - 120 mm - 150 mm

Solutions de boîte de sol pour chaque hauteur :

  • Appareils encastrés Boîtes de dérivation IK-2 Jeu de couvercles IK-2 Pop-ups
legrand

GOULOTTES À CLIPPAGE DIRECT ET UNIVERSELLES POUR LA DISTRIBUTION DES COURANTS FAIBLES ET FORTS

Des produits conçus dans le respect de l'environnement

Legrand s'est engagée à proposer des produits de haute qualité adaptés à toutes vos exigences :

  • Choix de matériaux 100 % recyclables (PVC)
  • Exigences renforcées : produits conformes à la Directive RoHS 2 limitant le recours à certaines substances dangereuses (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, PBB et PBDE)
  • Priorité aux emballages recyclables
  • Sélection de nos fournisseurs conformément à la réglementation REACH

Nos sites de production sont certifiés iso 9001 et iso 14001

legrand

La flexibilité avant tout

Legrand propose plusieurs dimensions pour ses goulottes DLP-S à clippage direct ou universelles, afin de répondre à toutes les exigences d'installation et de maximiser la compatibilité avec les différentes gammes d'appareillage, de Mosaic à Niloé en passant par Kaptika.

Une gamme optimisée adaptée aux exigences de tous les bâtiments

legrand

MOULURES DE DISTRIBUTION

Idéale pour la rénovation dans le résidentiel et le petit tertaire, la gamme de moulures de distribution Legrand offre plusieurs avantages :

  • 2 versions de moulures : adhésive et à clouer ou visser,
  • Mise en oeuvre simplifiée et pose sans outils grâce à la gamme version adhésive,
  • Finition soignée et couleur homogène entre les profilés et les accessoires.
  • Espace de câblage optimisé.
  • Parfaite compatibilité avec l’appareillage Forix
legrand

Une gamme complète pour couvrir l’essentiel de vos besoins

Idéale pour la rénovation dans le résidentiel et le petit tertaire, la gamme de moulures de distribution Legrand offre plusieurs avantages :

  • 2 versions de moulures : adhésive et à clouer ou visser,
  • Mise en oeuvre simplifiée et pose sans outils grâce à la gamme version adhésive,
  • Finition soignée et couleur homogène entre les profilés et les accessoires.
  • Espace de câblage optimisé.
  • Parfaite compatibilité avec l’appareillage Forix

DLP aluminium et colonnes PVC

Caractéristiques :

Disponible en version :

  • Colonnes  à équiper avec 4 compartiments)
  • Demi-colonnes à équiper avec 2 compartiments PVC blanc ou tout aluminium
  • Hauteur 2,7 m ou 3,9 m / hauteur de plafond max. 3,8 m ou 5 m
  • Mobiles à équiper de blocs-colonne pré-quipés en prises Mosaic à équiper en appareillage Mosaic
legrand

Colonnes aluminium à clippage direct et couvercles à led

Caractéristiques :

Disponibles en version:

  • 74 mm x 80 mm avec 1 compartiment
  • 81 x 130 mm avec 2 compartiments

Composées d'un corps et un couvercle Hauteurs :

  • Hauteur 2,70 m, peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,70 m
  • Hauteur 3,70 m, peut s'adapter à une hauteur de plafond de 4,70 m

Aussi disponible en version mini-colonne avec 2 compartiments

  • hauteur 0,30 m
  • hauteur 0,68 m

Peuvent être équipés avec un couvercle à led. Les couvercle à led sont disponibles en couleurs:

  • blanc/rouge
  • Vert

A équiper avec l'appareillage Mosaïc

legrand

Colonnes aluminium

Fines colonnes en aluminium avec mise à la terre intégrée du couvercle et raccord de plafond flexible sans vis.

Caractéristiques : Disponible en formats :

  • Unique 90 mm x 59 mm
  • Double 90 mm x 118 mm

disponible en finition :

  • Naturel anodisé
  • RAL 9010
  • RAL 9013

Disponible en hauteurs 2,88 m et 3,28 m / hauteur de plafond max. 3,28 m ou 3,68 m

A équiper avec l'appareillage Mosaïc

legrand

Boîte de sol hauteurs 50 – 70 mm

La solution pour les faibles profondeurs d'encastrement

Caractéristiques et avantages :

  • Profondeur minimale de 50 mm
  • Pour rénovation ou plancher technique (boîte d’encastrement béton à commander séparément)
  • Hauteur réglable 50 – 70 mm
  • Couvercle détachable RAL 7031 (gris)
  • Pour tapis & vinyle Positionnement vertical : pour appareillage 2 x 8 modules
  • Sortie de câble : câbles faciles à séparer 
  • Grande poignée pour ouverture facile
legrand

Boîte de sol IP66 ronde, 4 modules

Caractéristiques et avantages :

  • Résistance IP66 et IK 09 
  • Disponible avec couvercle à charnière et couvercle amovible 
  • Traitements de surface pour les finitions bronze et inox 
  • Livrée avec support pour l’encastrement de 4 modules (appareillage Mosaic à commander séparémment)
  • L’utilisation : dans le béton et dans un plancher technique