Skip to main content

La gamme complète

La gamme complète d’équipements de protection Legrand offre des solutions puissantes et efficaces contre les défaillances électriques, où qu’elles aient lieu dans l’installation.

Les disjoncteurs ouverts DMX³ et les interrupteurs sectionneurs DMX³-I sont disponibles en 3 tailles, en version fixe ou débrochable.

legrand

Disjoncteurs de puissance DPX³

Pour répondre aux exigences de protection des biens et des personnes, les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ sont disponibles en 4 tailles, de 16 à 1250 A pour les versions thermo-magnétiques et de 40 à 1600A  pour les versions électroniques.

legrand

Armoires de distribution

Ces enveloppes s’intègrent parfaitement avec l’ensemble de la gamme de coffrets et d’armoires XL3, autant du point de vue esthétique que par le mode de mise en œuvre.

legrand

La gamme XL3 S

La gamme XL3 S est composée de 3 familles de tableaux pour s’adapter au plus près à vos besoins : XL3 S 160, XL3 S 630 et XL3 S 4000. Des dimensions et des capacités étudiées afin de simplifier le choix et optimiser les coûts, avec des tableaux parfaitement adaptés.

legrand

COFFRETS MODULAIRES MONOBLOC

Une gamme complète disponible aussi bien en saillie qu'en encastrée pour une intégration en tout discrétion dans l’environnement, même en dehors d’un local technique.

legrand

COFFRETS ET ARMOIRES

De nombreuses solutions d’armoires et de coffrets (Practibox, Drivia, XL³) sont à votre disposition, garantissant une réponse à tout type d’installation. Elaborées selon un design sobre et moderne, elles permettent un câblage et un déploiement sans effort.

legrand

COFFRETS MODULAIRES PRACTIBOX S

Grâce à un contour de gamme étendu, les coffrets Practibox S s’adaptent à toutes les configurations quel que soit le type de pose ( en apparent ou en encastré ).

legrand

Coffrets encastrés : facilité & rapidité

Que ce soit pour le béton, la brique ou les cloisons sèches, les coffrets encastrés Practibox S ont été conçus pour simplifier l’installation et le câblage. Leur châssis amovible permet le câblage en atelier, un marquage permet de repérer les vis à utiliser pour la fixation du châssis ou de la face avant du coffret et les entrées prédécoupées tout autour de la boîte facilitent le passage des câbles ou des conduits.

legrand

Coffrets apparents: confort de câblage & gain de temps

Etudiés dans le but de faire gagner du temps tout en apportant du confort et en facilitant le câblage :

  • leurs trous oblongs permettent un rattrapage d’aplomb,
  • leurs entrées prédécoupées ont été conçues pour le passage des goulottes par le bas ou par le haut selon le positionnement du coffret,
  • les supports colliers permettent d’optimiser l’organisation des câbles.
legrand

Téléchargements

Practibox S

2.49 MB

Coffrets modulaires de 4 à 72 modules

Compteurs d’énergie mono et tri emdx3

Les compteurs d'énergie EMDX3 mesurent et affichent, grâce à leur écran intégré, la consommation électrique du bâtiment tertiaire comme résidentiel. Premier pas vers la maîtrise des consommations et des dépenses d'énergie.

Compteurs certifies mid

Certains compteurs d'énergie EMDX3 sont certifiés MID (Measurement Instruments Directive), la certification européenne qui autorise les compteurs à facturer de l’électricité. En effet, ils garantissent la précision du comptage de l'énergie consommée en cas d’une refacturation. Conçus pour faire de la mesure bidirectionnelle de l’énergie, les compteurs EMDX3 font partie d’une offre de solution de mesure complète et répondent à différents usages.

legrand

Téléchargements

Les compteurs EMDX³

6.29 MB

Les compteurs d’énergie mono & tri

Parafoudres

​Ils constituent une protection incontournable pour les installations électriques et les lignes téléphoniques contre les effets indirects de la foudre.

Les blocs parafoudres extractables Legrand permettent une mise en œuvre facilitée et une fiabilité accrue. Les cassettes débrochables offre une maintenance sécurisée et sans outil.

Les parafoudres type 1

​Parafoudres modulaires, pour des installations de risque très élevé (25 et 3kA/pôle).

Ils sont constitués d'un support et d'une cassettes de rechange débrochables avec voyant de signalisation : 

  • Vert : parafoudre en état de fonctionnement 
  • Rouge : cassette à remplacer 

Les parafoudres sont équipés d'auxiliaire de signalisation pour report à distance de l'état du parafoudre. 
Disponibles en parafoudre pour protection du tableau général dans une installation équipée de paratonnerre. 

legrand

Les parafoudres type 1 et 2

​Parafoudres modulaires pour la protection générale du tableau principal.

Disponibles en 2 capacités d'écoulement Iimp : 12,5 kA et 8 ka par pôle.

legrand

Les parafoudres type 2

​Parafoudres modulaires, avec 2 capacités d'écoulement (20 et 40kA). 

Ils sont constitués d'un support et d'une cassette de rechange débrochable avec voyant de signalisation : 

  • Vert : parafoudre en état de fonctionnement 
  • Orange : cassette à remplacer

 

legrand

​Il existe également une offre de parafoudres adaptables. Cette derniière est à associer à des disjoncteurs modulaires.

legrand

Parafoudres Type 2 / 3 avec protection intégrée

Avec protection intégrée contre les courants de surcharge et de court-circuit

legrand

Parafoudre pour des lignes téléphoniques et des lignes de communication

Ils sont un parfait complément aux parafoudres basse tension. Ils protègent les équipements sensibles tels que : téléphones, modem, fax…des surtensions atmosphériques. 

Les équipements doivent être raccordés sur la ligne téléphonique intérieure.

legrand