MyHOME_Up
MyHOME_Up est la nouvelle solution en matière de domotique intelligente qui ne nécessite plus aucune programmation. La configuration de tous les appareils ne se fait plus à l’aide d’un logiciel, mais d’une application intuitive grâce à laquelle la mise en service du système domotique se révèle un vrai jeu d’enfant.
POUR L' INSTALLATEUR
- Raccordez tous les produits du système MyHOME_Up sur le bus
- Raccordez le MyHOMEServer1: la totalité de l’installation est automatiquement scannée. En un minimum de temps tous les actuateurs sont congfigurés.
- Ouvrez l’App MyHOME_Up: la seule chose qui reste à faire est d’associer les actuateurs et les commandes.
POUR L'UTILISATEUR
Via l’ App, vous pouvez intuitivement piloter toutes les fonctions de la maison depuis n’importe quel appareil mobile. L’utilisateur peut créer ses propres scénarios en utilisant l’application et cela sans l’aide de l’installateur. Les scénarios peuvent être activés sur base de temps, conditions et geolocation


HomeTouch
L’utilisateur dispose désormais d’un seul appareil pour la domotique et la vidéophonie. Il se gère intuitivement et se personnalise facilement depuis l’app sur smartphone ou tablette. HomeTouch fait partie du système domotique MyHOME_Up et s’inscrit pleinement dans le programme ELIOT dont la priorité est le développement des appareils connectés.

RESTEZ CONNECTÉ
Restez connecté avec l’installation MyHOME_Up à la maison ou de n’importe où dans le monde. Grâce au service cloud, l’application reste toujours connectée à l’habitation.
D’autres appareils connectés peuvent aussi être pilotés, tel :