Skip to main content

Le  système NUVO® 

Le  système NUVO® permet d'écouter de la musique  dans toutes les pièces, avec une restitution optimale du son, quel que soit le volume sonore. Facile à installer, en modes Wi-Fi ou filaire, il fait partie du programme Eliot dédié à l'internet des objets et est compatible avec MyHome domotique. Pour plus d’informations sur cette offre de diffusion sonore, prenez contact avec nous.

Une diffusion multi-sources

Une qualité de sonore exceptionnelle Le système NUVO® intègre du Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz) et un débit de données qui atteint jusqu'à 24 bits/192 kHz, qui garantit la continuité de diffusion d'une pièce à l'autre. A cela s'ajoutent des enceintes aussi élégantes que puissantes, qui restituent jusqu'à 120 W. Grâce à des basses intenses et profondes, elles offrent une ambiance sonore incomparable, un pur moment de bonheur musical…

 

legrand

Plusieurs modèles de lecteurs et de haut-parleurs

Le système NUVO® est composé de différents éléments à choisir en fonction des projets de vos clients : les lecteurs : ils rassemblent les contenus numériques et sont à choisir en fonction de la taille de la pièce ou du nombre de zones à couvrir. les enceintes : elles ont été conçues pour restituer un son incomparable et s'intégrer à tous les intérieurs. Fixées au mur ou au plafond, elles affichent un design sobre et élégant.

legrand

Une application intuitive et pratique

NUVO® est un produit du programme Eliot dédié aux objets connectés. L'application NUVO® permet de piloter ce programme très simplement depuis un smartphone ou une tablette. Les clients peuvent la télécharger gratuitement sur l'App Store et Google play : elle leur permet de choisir leurs titres (quelque soit la source), de régler le volume, de transférer la musique de pièce en pièce en mode multiroom... de manière intuitive.

legrand

Téléchargements

Diffusion sonore Nuvo

20.59 MB