Skip to main content

Living Now, la nouvelle gamme d'appareillage aux lignes novatrices pour les projets résidentiels et tertiaires

Des fonctions traditionnelles et connectées résolument avant-gardistes qui combinent design et innovation pour une expérience multisensorielle.

A la fois pionnière, intelligente et technique, la solution Living Now de Bticino est proposée en deux technologies connectées : Living Now with Netatmo et Living Now MyHome_Up.

VOIR LA VIDEO

legrand

Commande ergonomique

Sur cette commande, toute la surface est fonctionnelle, on peut actionner la commande en appuyant n’importe où sur la surface des touches :  en haut, en bas ou au milieu.

legrand

Composer Living Now en 4 références

Support, mécanisme, plaque et enjoliveur.

Living Now se pose exclusivement à l'horizontale. L'appareillage Living Now est disponible de 1 à 4 postes. Les mécanismes standard ou connectés s'installent dans des boîtes d’encastrement profondeur 40mm minimum.

legrand

Système d'auto-centrage et contre-plaque flottante

Le système breveté d’auto-centrage assure un alignement parfait des touches en permanence.

Le système de contre-plaque flottante breveté permet un rattrapage et un alignement parfait de la commande sur le mur.

La contre-plaque flottante permet de : 

  • cacher les défauts du mur 
  • cacher toute irrégularité dans le positionnement des boîtes d’encastrement. 

Support robuste

Le support d’installation des mécanismes est robuste et résistant. Il est équipé d’empreintes métal pour un serrage optimal sur la boîte d’encastrement.

Protection de chantier 

Le support d’installation est doté d’une coque de protection qui peut être utilisée pour éviter des chocs ou projections de peinture en phase de finition.

legrand

Living Now, un design iconique

Le minimalisme incarné

Il est avant-gardiste. Living Now défie l'attendu et affiche des lignes résolument épurées

legrand

16 plaques de finition

Living Now offre un éventail de plaques avec 16 finitions différentes assorties aux commandes et dans différents matériaux : polymères, métal et bois

legrand

Téléchargements