UN DESIGN UNIVERSEL
Un produit compact et sobre disponible en deux couleurs : blanc et ivoire.

UNE INSTALLATION SÉCURISÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ
- La tenue du raccordement des câbles est garantie et le câblage simplifié
- Il est impossible de toucher les composants conducteurs avec les doigts au cours de l'installation
- La zone de fi xation peut se déformer lorsque le revêtement du mur est irrégulier ; les réglages horizontaux sont donc possibles
- À l'arrière, les produits sont dotés de 4 entrées de câble et de bornes revêtues afi n de faciliter le câblage
- Solution simple pour installer plusieurs postes côte à côte.

FINITION BRILLANTE, RÉTROÉCLAIRAGE
La nouvelle gamme étanche constitue une solution pour toutes vos applications dès lors que ces dernières requièrent un indice de protection IP44.
Ses caractéristiques ? Des fonctions indispensables, une installation en toute simplicité, une conception ergonomique, et une fi nition brillante disponible en deux couleurs (blanc et gris).

APPAREILLAGE FORIX ET MOULURES
La gamme de moulures de distribution Legrand, grâce à son adaptateur spécial, permet d’accueillir l’appareillage Forix en
assurant une esthétique parfaite. En y associant les accessoires dédiés, les moulures de distribution peuvent
couvrir toutes les configurations dans le résidentiel et le petit tertiaire.

LA SOLUTION MULTIPOSTES POLYVALENTE
Modèle blanc de 4 à 6 postes
Compatible avec toutes nos solutions (regroupez vos prises électriques, vos prises informatiques et vos fonctions de commande)
Parfaitement adapté pour:
les applications électriques et informatiques (prises correspondantes)
les applications du circuit de contrôle (fonctions de commande)
Possibilité d'adapter les mécanismes MosaicTM grâce à un accessoire
Modèle réversible permettant une installation verticale comme
horizontale