Skip to main content

Systèmes UPS conventionnels monophasés on-line double conversion

Un UPS on-line double conversion avec un microprocesseur DSP s’active automatiquement lorsque la tension réseau diminue ou se coupe totalement. Par ailleurs, un UPS on-line double conversion filtre la pollution du réseau avant que celle-ci ne pénètre dans votre installation. Un des signes de cette pollution sur le réseau est le clignotement de l’éclairage, phénomène que vous pouvez éviter en utilisant cet UPS.

Caractéristiques :

  • UPS pour équipement informatique et électronique
  • Protection totale : surcharge, court-circuit et pic de tension
  • L’autonomie* est extensible en ajoutant des coffrets de batteries
  • Possibilité de pilotage et de gestion à distance
  • Disponible en puissances de 1.000 à 10.000 VA

Systèmes UPS conventionnels monophasés line interactive

Rien de plus ennuyeux qu’une panne de réseau wifi à cause d’une coupure soudaine de courant. Ou pour la même raison, l’échec de votre paiement par carte à la caisse du supermarché ou dans une boutique en ligne. Avec un UPS line interactive, de telles situations appartiennent définitivement au passé.

Caractéristiques :

  • De petites dimensions, ils sont faciles à installer et à configurer
  • Dotés de stabilisateur électronique, de protection téléphonique et d'une signalisation par led, ils assurent une protection totale et fiable de l’installation
  • Activation automatique en cas de baisse de tension ou de coupure de courant
  • Ils offrent un rapport qualité/prix élevé et la garantie d’un investissement sûr dans le temps Disponible en puissances de 600 à 3.000 VA
  • En fonction de la puissance et de l’UPS choisi, l’autonomie* maximale est de 15 minutes.
legrand

Systèmes UPS conventionnels monophasés line interactive

Grâce à une régulation automatique de la tension, le Keor Multiplug s’active automatiquement en cas de coupure de la tension réseau et même en cas de chute de tension. Automatiquement dès le retour de la tension réseau, l’UPS se coupe et recharge les batteries.

Caractéristiques :

  • UPS pour équipements informatiques tels qu'ordinateurs, routeurs, modems, smart TV, etc.
  • Protection totale : surcharge, court-circuit et pic de tension
  • L’autonomie* dépend de la charge (maximum 15 minutes)
  • Équipé d’un chargeur USB et de 6 prises, dont 4 sont sécurisées par l’UPS
  • Disponible en puissances de 600 et 800 VA
legrand

Téléchargements

Service et maintenance UPS

8.80 MB

<a href="/garantieups" style="color:white;font-size: 14px;" > Accèder au formulaire d'enregistrement de la garantie des UPS</a>