Skip to main content

Keor T

Empreinte réduite avec batteries internes L’onduleur

KEOR T est le seul modèle à 60 kVA avec batteries internes présent sur le marché ; cette caractéristique permet de faire l’économie de l’armoire pour batterie, de réduire l’espace au sol et de simplifier l’installation.

Double entrée

L’onduleur KEOR T peut être alimenté par deux sources CA séparées : la configuration à double entrée peut être sélectionnée lors de l’installation : il suffit à cet effet de retirer le connecteur de branchement de la borne d’entrée.

legrand

Keor HPE

Le Keor HPE UPS est intégralement conçu pour une mise en service simple. Il est adapté à des puissances allant de 60 à 200 kVA (parallèle 1,2 MW). Le système de refroidissement permet d’installer sans problème l’UPS contre une paroi sans aucune incidence sur ses caractéristiques. Grâce à un système de gestion intelligente de la batterie, le Keor HPE assure un équilibre optimal entre performances et durée de vie de la batterie.

Principaux avantages :

  • Power factor = 1
  • Efficacité élevée de 96 % en mode de fonctionnement
  • Système de recharge de batterie de pointe
  • Accessibilité optimale
legrand

Keor HP

​La gamme des UPS conventionnels triphasés est disponible en trois types d'armoire, pour des puissances totales jusqu'à 4,8 MVA.

  • Volume compact avec le meilleur rapport entre encombrement et puissance
  • Facilité d’installation et de maintenance
  • Montage en parallèle jusqu'à 4,8 MVA
  • Transformateur intégré pour la séparation galvanique entre CA et CC
  • Rendement élevé jusqu'à 95 % (certifié TüV)
  • Facteur de puissance de sortie : 0,9
legrand