Skip to main content

Systèmes modulaires monophasés

Des solutions adaptées pour chaque application

Trimod HE

Le Trimod HE est un UPS à haute efficacité d’une puissance de 10 à 80 kVA. Le système se compose d’un ou de plusieurs modules de commande assurant une grande fiabilité. Le Trimod HE convient aussi bien aux alimentations monophasées que triphasées. Des alimentations doubles sont également possibles. ;

Principaux avantages :

  • Power factor = 1
  • Pas de point de défaillance unique (Single Point of Failure, modèles multicontrôles)
  • Modules de puissance compacts et simples d’utilisation (6,7 kVA)
  • Autonomie adaptable par phase
  • Alimentations entrée/sortie – 3F/3F – 3F/1F – 1F/3F – 1F/1F
  • Remplacement à chaud
  • Adapté au contrôle et à la gestion à distance
legrand

Megaline

Megaline est un système semi-modulaire monophasé unique combinant une grande fiabilité à un MTTR de courte durée.

Principaux avantages :

  • Disponible en configuration tour ou rack
  • Adapté au contrôle et à la gestion à distance
legrand

Téléchargements

Onduleurs monophasés

1,008.71 KB

Onduleurs monophasés jusqu’à 3000 va