Skip to main content

Des solutions performantes, évolutives et efficaces

Legrand LCS3 propose un vaste portefeuille d’enveloppes et de systèmes de confinement d’allée pour votre data center et/ou votre salle de serveurs. La gamme Legrand LCS3 est idéale pour l’installation de serveurs (en lame), switches, panneaux de brassage, routeurs et équipements de stockage. Lamodularité et la flexibilité sont toujours des éléments clés dans la conception de nos produits.

Les racks de serveurs et de réseau

Les racks de serveurs et de réseau sont polyvalents et modulaires. Le type de rack le plus adapté dépend de l’application à laquelle il est destiné. Les racks de serveurs et de réseau sont disponibles dans diverses hauteurs, largeurs et profondeurs. Les racks de 600 mm de large sont compacts et offrent une capacité d’accueil élevée sur une surface réduite.

legrand

Les racks de 800 mm

Les racks de 800 mm de large sont idéaux pour les équipements de brassage, de réseau et de serveur, offrant suffisamment d’espace pour le câblage d’alimentation et celui des liaisons réseau.

legrand

Du bâtiment à l’armoire

Les chemins de câbles LCS3 Legrand permettent un guidage optimal des câbles vers les armoires. Les chemins de câbles sont flexibles, modulaires, faciles à installer et s’intègrent facilement dans l’armoire. Ce système de câblage étant fixé directement sur les armoires, il devient totalement indépendant de son environnement. Ainsi, en cas d’évolution du data center, le système de gestion des câbles peut lui aussi évoluer sans nécessiter de changement dans l’agencement du bâtiment – contrairement aux systèmes d’ancrage aux plafonds.

legrand

Confinement d'allée

Grâce aux systèmes de confinement Next Generation Corridor, nous proposons aux responsables et propriétaires de data centers des solutions parées pour l’avenir, offrant la flexibilité et la modularité nécessaires pour faire face à la dynamique des data centers modernes.

legrand

Téléchargements

DATA CENTER

32.05 MB

Data Center Integration Solution