Skip to main content

Simplifiez vous la vie avec les solutions domotiques

Envie d'une maison confortable, moderne et qui vous ressemble ? Découvrez tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec la domotique. Au-delà des volets roulants, de nombreux équipements, comme l'éclairage ou le chauffage, peuvent être automatisés pour gagner du temps et faire des économies !

Les commandes MyHome Radio

La commande standard, pour allumer une lumière, un ensemble de lumières ou toutes les lumières de la maison ; ou pour actionner les volets roulants.

L’écran tactile 1,2’’ : en mode diffusion sonore, ce mini écran permet d’activer, d’éteindre et de régler le volume du son dans une pièce ou un groupe de pièces, de choisir la source sonore, et de sélectionner la station radio de son choix qui s’affichera grâce au système rds.

L’écran tactile, véritable point de contrôle de l’installation, permet de façon simple et intuitive d’activer et de contrôler les différentes fonctions présentes dans chaque pièce de la maison

Directement connectées aux moteurs des volets roulants, les commandes individuelles récepteurs/émetteurs peuvent recevoir des ordres depuis une autre commande my home radio (individuelle ou centralisée) et envoyer elles-mêmes des ordres. 

WebserveUr TCP/IP

Il permet la communication entre une installation BUS/SCS et un réseau TCP/IP afin de piloter l'installation à distance, à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable raccordé à internet.

legrand

L’Ecran tactile vidéo 10’

L’Ecran tactile vidéo 10’ permet de piloter l’ensemble des fonctions de la maison via une navigation simple dotée d’icônes personnalisables, et joue le rôle de véritable vidéophone. il offre aussi différentes applications multimédia de type lecteur mP3 ou cadre photo numérique via ses ports usb et sd intégrés.

legrand

L’Ecran HOMETOUCH

L’Ecran HOMETOUCH s’intègre parfaitement dans la gamme de vidéophonie de BTicino. L’écran tactile peut être utilisé non seulement pour le pilotage du système MyHome_Up, mais également comme vidéophone connecté.

legrand

Téléchargez l’App MyHOME_Up sur votre tablette ou Smartphone

Grâce à une interface simple, vous avez à votre disposition toutes les fonctions du système MyHOME_Up : éclairage, automatisation des volets roulants, température, distribution de musique Nuvo, scénarios et les fonctions qui sont accessibles par l'intégration d'appareils et systèmes tiers.

legrand

Sonde avec thermostat, pour obtenir une température ambiante idéale dans chaque pièce, uniquement à l’endroit et au moment où vous en avez besoin.

La fonction «mesure des consommations» : pour visualiser sur l’écran tactile les différentes consommations d’énergie (eau, électricité...), en temps réel, en cumulé, sous forme de graphique ou en unités (litres, kWatts...).

La centrale de gestion de température pour une gestion intelligente de la température ambiante, selon l’heure et le jour de la semaine, en mode automatique ou manuel, pour allier confort et économie d’énergie.

legrand

THERMOSTAT DIGITAL

Vous voulez mésurer et régler la température dans chaque pièce ?

Alors ce nouveau thermostat digitale, qui convient tant aux applications residentielles qu'aux applications hôtel, est la solution idéale

legrand

SMARTHER, le thermostat connecté

Vous voulez une température plus confortable dans une pièce ?Effleurez simplement l’appareil pour activer le chauffage ou la climatisation et changer la température.Par ailleurs, en téléchargeant l’application sur votre smartphone, vous pouvez facilement créer vos programmes et mieux gérer la température chez vous même quand vous n’êtes pas à la maison.

Commandes classiques

Avec la version de base, commandez 1 ou 2 contrôleurs pour l'éclairage ou les volets roulants.  Avec la version multifonctions, accédez à des fonctions supplémentaires telles que la diffusion sonore, la commande de gâche électrique, l'allumage et l'extinction progressive… 

legrand

Commandes tactiles

Elles permettent d'allumer et d'éteindre la lumière ou de la faire varier par simple effleurement de la surface en verre. 

legrand