Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod - blanc
Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod finition vieil or
Détecteur de mouvement infrarouge 140° sans fils connecté pour installation with Netatmo portée 8m IP44 - blanc
Atténuateur de ligne 100V 25W Mosaic 2 modules - blanc
Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz
Interrupteur horaire programmable Mosaic 2 modules - blanc
Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - graphite
Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - blanc
Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - titane
Interrupteur filaire connecté avec option variateur dooxie with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - blanc
Commande générale sans fils Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo - blanc
Commande générale sans fils Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane
Commande générale sans fils Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo - graphite
Commande sans fils Lever/Coucher pour installation connectée Céliane with Netatmo - blanc
Commande sans fils Lever/Coucher pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane
Commande sans fils Lever/Coucher pour installation connectée Céliane with Netatmo - graphite
Commande sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - graphite
Commande double sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - graphite
Commande sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - blanc
Commande double sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - blanc
Commande sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - titane
Commande double sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - titane
Commande filaire tactile 5,7pouces Mosaic pour pilotage de plusieurs contrôleurs BUS KNX
Commande filaire BUS KNX Livinglight avec 4 touches à 4 appuis à équiper d'une plaque et d'un support - anthracite