Skip to main content

La solution Céliane™ with Netatmo

Célianewith Netatmo est une gamme de prises encastrées et d’interrupteurs connectés. Par conséquent, rien ne change visuellement, mais cela change tout pour le confort au quotidien !

Céliane™ with Netatmo est non seulement une solution de pilotage qui permet de contrôler ses lumières et prises électriques connectées mais aussi d'autres équipements connectés (portiers, caméras).

Grâce à l'App Home+Control (disponible gratuitement sur App Store et Google Play), l’utilisateur reçoit des alertes quand il y a une coupure de courant qui impacte le bon fonctionnement des appareils électriques. Sûr, pratique, sécurisant, facile : les maîtres mots de la solution Céliane™ with Netatmo !

legrand

Une recharge complète en moins de 3h avec l'induction

Permet le chargement rapide et sans fil d'un Smartphone équipé d’un récepteur à induction.
Ce chargeur par induction offre une recharge complète en moins de 3h. Il est également équipé d’une prise USB Type-A), permettant de charger un second appareil simultanément.
Pensez-y, aussi bien en résidentiel qu'en tertiaire

legrand

Les rallonges multiprises

Vos appareils sont branchés en toute sécurité. Vous êtes alertés par le Safe Control en cas de dépassement de la puissance tolérée et l'alimentation est coupée. Le bloc pivote sur son axe permettant d'orienter les prises selon vos besoins. Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail..., cordon d'alimentation de 1,5 m. Disponible en 4 ou 6 prises avec terre.

Et bien encore.. Simplifiez-vous la vie avec une gamme large adaptée à vos goûts ! 
Ultra-plate, elle peut se glisser sous un meuble. Possibilité d'accroche sur l'accessoire de l'emballage pour une fixation sur mur, meuble, plan de travail.

legrand

Le bloc multiprises

Le bloc multiprises idéal pour votre bureau ou chez vous afin de recharger en toute sécurité vos appareils mobiles tels que tablettes tactiles, lecteurs MP3 et MP4, smartphones, et autres.
Avec les blocs multiprises "master-slave", vous pouvez contrôler 4 prises (slave) à l'aide d'une prise (maître). Si l'appareil connecté à la prise maître s'éteint, les appareils connectés aux 4 autres prises s'éteindront également automatiquement.

legrand

Interrupteurs et prises surface

Rassurez vos enfants et aidez-les à mieux dormir paisiblement. 

La lumière s’éteind selon l’intensité lumineuse de la pièce qui peut être ajustée en laissant le doigt appuyé sur la lampe. 

MyHome Up

Via l'application, vous pouvez intuitivement piloter toutes les fonctions de la maison depuis n'importe quel appareil mobile!

Découvrez plus