Des attributs esthétiques
Des attributs esthétiques cohérents pour toute l’entièreté de l'installation électrique, une compatibilité garantie entre tous les composants du système, des fonctions innovantes : le Programme Mosaic acquiert une identité forte.

Les fonctions du Programme Mosaic
Les fonctions déclinées en blanc, en alu ou en blanc antimicrobien.
Les fonctions du Programme Mosaic peuvent être composées à volonté grâce aux multiples combinaisons offertes par les plaques de 1 à 20 modules. Disponibles en blanc, en blanc antimicrobien ou en alu, elles répondent aux exigences de modernité et de fonctionnalité des bâtiments tertiaires.


Les prises sont mises et remises à leurs places
Esthétique et pratique, facile à poser, la goulotte Mosaic à clippage direct est devenue le cheminement de câble incontournable des bâtiments tertiaires.
Disponible en 1, 2 ou 3 compartiments, elle accueille toutes les fonctions du Programme Mosaic et les applications courants forts/courants faibles.

20 plaques et de multiples combinaisons de 1 à 20 modules.
- (1) Un module correspond à la moitié du carré 45 x 45 mm. Une même fonction peut exister en largeur 1 ou 2 modules.
- (2) Plaque verticale 5 modules pour variateur 1000 W et lecteurs de contrôle d’accès.