Skip to main content

La gamme Kaptika

La gamme Kaptika respecte toutes les garanties de sécurité.

Elle a été testée dans nos laboratoires. Sa fiabilité est assurée par un savoir faire internationalement reconnu et le respect des normes en vigueur.

legrand

Logements économiques

Créée spécialement pour les logements économiques.

Kaptika vous offre toutes les fonctions essentielles : éclairage, raccordement, communication.

legrand

FOCUS SUR LA QUALITÉ

Conforme aux normes

La gamme Kaptika respecte les exigences IEC. 
Conformité à l’IEC 60669-1 
Les interrupteurs de la gamme Kaptika sont testés à 40 000 manœuvres en incandescent et 10 000 en fluo pour une fiabilité assurée.
Conformité à l’IEC 60884-1 pour les prises.

La gamme Kaptika respecte toutes les garanties de sécurité. Elle a été testée dans nos laboratoires. Sa fiabilité est assurée par un savoir faire internationalement reconnu et le respect des normes en vigueur.

legrand

FOCUS SUR LA SIMPLICITÉ

Simple à choisir

référence = 1 produit complet
 coloris blanc ou ivoire

Simple à vendre

Produit protégé et visible
Décompte facile par chapelet de 5

Simple à installer

Fixation par griffes ou par vis (vis des griffes réutilisables)
Faible profondeur de mécanismes

legrand

FOCUS SUR LA DURABILITÉ

Voyant à LED
Tous les interrupteurs à voyant sont équipés de LEDs vertes 
Les interrupteurs à voyant LED sont respectueux de l’environnement, consomment peu (1mA) et ont une durée de vie supérieure à un voyant classique
Faible consommation d’énergie et durée de vie plus longue

Les voyants à Led verte sont précablés, la longueur des fils permettant un câblage aisé

legrand

Téléchargements

KaptikaTM

912.59 KB

KaptikaTM Focus sur l’essentiel