Skip to main content

UN DESIGN UNIVERSEL

Un produit compact et sobre disponible en deux couleurs : blanc et ivoire.

UNE INSTALLATION SÉCURISÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ

  1. La tenue du raccordement des câbles est garantie et le  câblage simplifié
  2. Il est impossible de toucher les composants conducteurs avec les doigts au cours de l'installation
  3. La zone de fi xation peut se déformer lorsque le revêtement du mur est irrégulier ; les réglages  horizontaux sont donc possibles
  4. À l'arrière, les produits sont dotés de 4 entrées de câble et de bornes revêtues afi n de faciliter le câblage
  5. Solution simple pour installer plusieurs postes côte à côte.
legrand

LA SOLUTION MULTIPOSTES POLYVALENTE

  • Modèle blanc de 4 à 6 postes
  • Compatible avec toutes nos solutions (regroupez vos prises électriques, vos prises informatiques et vos fonctions de commande)

Parfaitement adapté pour:

  • les applications électriques et informatiques (prises correspondantes)
  • les applications du circuit de contrôle (fonctions de commande)
  • Possibilité d'adapter les mécanismes MosaicTM grâce à un accessoire
  • Modèle réversible permettant une installation verticale comme horizontale
legrand

Une référence, un produit complet. Une installation universelle

Des lignes fluides et une finition brillante.

Un produit compact et sobre disponible en deux couleurs : blanc et ivoire

legrand