Skip to main content

Spécialiste des solutions de transport de l'énergie pour les infrastructures et les bâtiments professionnels, Legrand Cable Management vous fait bénéficier d'une offre globale enrichie pour tous vos projets de chantiers : Solutions de transport de l'énergie avec une offre de chemins de câbles tous matériaux (métallique fil et tôle,Inox, PVC et composite).

CHEMIN DE CÂBLES EN PVC

Particulièrement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, les chemins de câbles Isi Plast complètent idéalement les systèmes métalliques.

  • • PVC = matériau 100 % recyclable
  • • Système complet certifié NF EN 61537
  • • Conforme à la directive RoHS
  • • Conforme aux normes NF P 92-501 et NF F 16101
legrand

EZ-Path

Un système de supportage des câbles performant, sûr, fiable et économique, telle est la recette du succès de CABLOFIL® depuis maintenant 30 années.

EZ-Path, la solution coupe-feu
CABLOFIL®

legrand

Développement durable

La structure de Cablofil optimise l’utilisation des matières premières, d’environ 30 %, par rapport aux chemins de câbles traditionnels.

Avec uns structure ouverte à 90 % Cablofil est la solution la plus proche d’un câble à l’air libre et est considéré comme tel par les normes.

legrand