Ventilateur de toit avec moteur débit 600m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ventilateur de toit avec moteur débit 1000m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ouie de toit - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 120m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m³/h avec filtre et 450m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h avec filtre et 900m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 550m³/h avec filtre et 1200m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m³/h - 230V - 50Hz
Eclairage 11W fluorescent avec prise pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini
Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 138x138mm
Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 150x150mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 250x250mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 325x325mm
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034850 et 034834
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034851 , 034852 et 034835
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034853 , 034854 et 034836
Aérateur IP66 IK08 pour coffrets - Ø40,5mm - RAL7035
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 15mm
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 30,5mm
Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 4A
Surface mounting socket P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+N+E