Plug & Play
Grâce à la technologie plug&play 2 fils, bénéficiez de performances audio et vidéo exceptionnelles et d'une installation simple et rapide.
- Jusqu'à 3 900 logements 20 combinés par logement
- Jusqu'à 96 platines de rue vidéo
- Distance de 600m maxi entre la platine de rue et le poste intérieur

Les postes extérieurs Sfera
Les postes extérieurs Sfera sont synonymes de souplesse d'emploi, d'élégance et de sécurité. Les platines audio/vidéo 2 fils se déclinent en 2 versions : Sfera New et Sfera Robur
Une offre complète avec des fonctions évoluées : caméra grand angle, l’ouverture de porte via clavier ou lecteur de badge,…
Sfera New
Ce sont 3 finitions actuelles et technologiques intitulées AllMétal (gris alu), AllStreet (gris anthracite) et AllWhite (blanc) qui permettent une intégration esthétique parfaite pour tout type de bâtiment.
Sfera Robur
C’est la finition ultra-robuste qui garantit une sécurité maximum et présente une résistance élevée aux chocs conformément à l’indice de protection IK 10. Toutes les platines de la gamme utilisent les mêmes modules électroniques ce qui apporte une flexibilité incomparable dans le choix des fonctions, et un nombre de combinaisons illimité pour votre installation. Le système modulaire Sfera permet également de juxtaposer les modules aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.