Skip to main content

Connecter simplement un logement avec Living Now with Netatmo

Living Now with Netatmo est la solution connectée facile à installer quel que soit le chantier. Les différentes références Living Now with Netatmo permettent de compléter n'importe quelle installation électrique traditionnelle avec les fonctions connectées.

Il devient alors possible de contrôler son logement en local à distance depuis un smartphone via l'application Home + Control ou même par la voix depuis un assistant vocal compatible.

legrand

La passerelle Control : indispensable pour connecter le logement

Incluse dans le pack de démarrage Living Now with Netatmo, la passerelle Control est le point de départ de l’installation connectée.

S’ajoutent ensuite les commandes filaires appairées à la passerelle Control : prise connectée, commande de volets roulants, commande d’éclairage, sortie de câble connectée, etc ; ainsi que des commandes sans fils repositionnables selon les besoins. 

legrand

Créer des scénarios dans l’App

Avec la commande générale sans fil Départ/Arrivée Living Now, il est possible d’activer d'un seul geste tous les scénarios prédéfinis depuis l'app Home + Control.

Par exemple le scénario Départ éteint toutes les lumières de la maison, ferme les volants roulants, baisse le chauffage de quelques degrés, lorsqu’on quitte le logement. Chaque scénario est personnalisable depuis l’App Home + Control pour une maison qui obéit au doigt et à la voix.

legrand

Planification d'événements dans l’App

Avec l'App Home + Control, il est possible de planifier des événements :

  • simuler une présence en allumant certaines lumières en cas d' absence
  • allumer l'éclairage du jardin à la tombée de la nuit
  • faire en sorte que l'éclairage s’éteigne automatiquement au lever du jour
legrand

Home + Control : l'Application connectée

Avec Home + Control gratuite installée sur son smartphone, votre client garde le contrôle de sa maison pièce par pièce. À tout moment et où qu'il soit, il peut vérifier l’état des lumières ou celui des volets roulants et activer à distance la fonctionnalité de son choix.

Home + Control alerte également l’utilisateur en cas de coupure de courant ou d’anomalie, et donne un suivi des consommations d’électricité journalières, mensuelles ou annuelles.

legrand

Living Now de Bticino

Pour une maison innovante et intelligente.