Skip to main content

Innovation, La prise affleurante

La prise affleurante est une prise de courant spéciale qui présente l’avantage d’éviter l’accumulation des poussières et de faciliter le nettoyage.

Son fonctionnement est simple : quand rien n’est branché, la zone de branchement se trouve au même niveau que la plaque ; lorsque l’on branche une fiche, le fond coulisse vers l'arrière et revient automatiquement à sa place initiale quand la fiche est déconnectée.

legrand

Le chargeur USB. Un 'indispensable' pour chaque famille

La multiplication des chargeurs mobiles est souvent une source d’irritation et de désagréments. La prise-chargeur USB, indiquée pour la recharge des smartphones, lecteurs MP3, appareils photos et tablettes est la solution idéale.

Elle libérera vos prises des nombreux chargeurs indésirables et vous permettra de charger 2 appareils simultanément. Pensez à votre confort et prévoyez suffisamment de points de charge USB dans toute la maison.

En cas de rénovation, les prises existantes peuvent être remplacées par des prises-chargeurs USB.

legrand

Le variateur LED. L'ambiance idéale à chaque moment de la journée

BTicino a mis au point un variateur led à deux fils, doté d’un microprocesseur qui analyse le comportement de la charge (le type de lampe).

Ce variateur peut dès lors commander différentes sources lumineuses : led à intensité variable jusqu’à 75 W, lampes fluocompactes à intensité variable jusqu’à 75 W et lampes éco-halogènes jusqu’à 400 W.

Mais ce n’est pas tout ! Grâce aux niveaux préréglés, vous avez le choix entre 33% ou 66% d’intensité lumineuse par une simple pression sur un bouton. Le variateur led peut remplacer un interrupteur existant grâce à une connexion à 2 fils (neutre non exigé).

legrand

Pour une gestion efficace

Pour une gestion efficace de tous les types de charges à commande rotative ou à poussoir.

Choix entre chargeur USB simple ou double, et plusieurs autres fonctions..

Avec la série LivingLight, vous choisissez vous-même votre finition.

legrand